Direkt zum Inhalt

2.1 Planungs- und Errichtungsnormen für Blitzschutzanlagen

Die Blitzschutz-Normenreihe IEC 62305 bildet seit vielen Jahren den internationalen und nationalen Stand der Technik für den Blitzschutz von baulichen Anlagen, technischen Einrichtungen und Personen. Mit der nun vorliegenden Edition 3 wurde die gesamte Reihe einer umfassenden technischen und redaktionellen Überarbeitung unterzogen. Ziel dieser Revision ist es, die Normen an den aktuellen Stand der Forschung, neue statistische Daten zu Blitzereignissen sowie an die Entwicklungen in Bauwesen, Energietechnik und Kommunikationstechnik anzupassen.

Die Überarbeitung erfolgte im Rahmen der internationalen Normungsarbeit der IEC TC 81 und wurde in Deutschland durch die DKE in das nationale Regelwerk übernommen. Neben einer sprachlichen Straffung und klareren Strukturierung wurden Querverweise zwischen den Teilen der Normenreihe präzisiert und die Schnittstellen zu den zugehörigen Produktnormen der IEC 62561-Serie gestärkt. Damit wird sichergestellt, dass Planung, Errichtung und Prüfung von Blitzschutzsystemen weltweit auf einer einheitlichen technischen Grundlage erfolgen können.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.