2.7 Produktnormen für Blitzschutzsystembauteile
Die Normenreihe DIN EN IEC 62561 legt Anforderungen und Prüfungen für Blitzschutzsystembauteile (LPSC) fest, die gemäß DIN EN IEC 62305 in Blitzschutzsystemen geplant und installiert werden. Auf die Verwendung entsprechend der Normenreihe DIN EN IEC 62561 geprüfter Blitzschutzsystembauteile (LPSC) wird in der DIN EN IEC 62305-1 explizit hingewiesen.
Die Prüfungen folgender Blitzschutzsystembauteile werden beschrieben:
- Metallene Verbindungsbauteile
- Fangeinrichtungen
- Ableitungen
- Metallene Erder
- Trennfunkenstrecken
- Leitungshalter
Zusätzlich werden behandelt:
- Revisionskästen
- Erderdurchführungen
- Einrichtungen zum Zählen von Blitzstromimpulsen, die durch Leiter fließen
- Chemische Mittel zur Verbesserung des Erdungswiderstandes
- Anforderungen an Bauteile für ein isoliertes Blitzschutzsystem
Metallene Blitzschutzbauteile wie Klemmen, Leitungen, Fangstangen oder Erder, die der freien Bewitterung ausgesetzt sind, müssen vor der Herstellerprüfung einer künstlichen Alterung bzw. Konditionierung unterzogen werden, um ihre tatsächliche Einsatzfähigkeit für diese Anwendungsfälle nachzuweisen.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.