Direkt zum Inhalt

7.2.2 Berechnung des Trennungsabstandes mit dem Knotenpunkt-Potential-Verfahren

In der 1. Kirchhoffschen Regel ist definiert: An jedem Knoten ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme (Knotenpunktregel) (Bild 7.2.2.1).

Diese Regel kann auch bei einem Gebäude mit äußerem Blitzschutzsystem (LPS) angewendet werden. Hat man ein einfaches Gebäude mit einer Fangstange (Bild 7.2.2.2), so teilt

sich bei einem Einschlag in diese der Blitzstrom am Fußpunkt auf. Die Blitzstromaufteilung hängt ab von der Anzahl der Ausleitungen, auch „Strompfade“ genannt. Im Bild 7.2.2.2 ist ein Knotenpunkt mit vier abgehenden Leitungen (Strompfade)dargestellt.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.