Direkt zum Inhalt

6.1.1 Nicht getrenntes Blitzschutzsystem

Ein nicht getrenntes Blitzschutzsystem ist eine Ausführungsform des äußeren Blitzschutzsystems, bei dem dessen Bestandteile Fangeinrichtungen (z. B. Fangstangen oder -leitungen) und Ableitungen so installiert werden, dass sie direkt mit der baulichen Anlage verbunden sind. Der Blitzstrom kann auf seinem Weg zur Erdungsanlage direkt mit elektrisch leitfähigen Teilen der Gebäudekonstruktion der zu schützende bauliche Anlage in Berührung kommen und durch diese in die Erdungsanlage abgeleitet werden. 

Der Trennungsabstand zwischen den blitzstromführenden Teilen und den metallischen oder elektrisch leitfähigen Teilen des Gebäudes kann dabei nicht eingehalten werden. Zur Vermeidung unkontrollierter Überschläge erfordert diese Bauweise eine sorgfältige Planung des Potentialausgleiches im Rahmen der inneren Blitzschutzes.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.