6.6.1 Begriffsbestimmung
Der Anwendungsbereich der DIN EN IEC 62305-3 umfasst neben dem Schutz von Gebäuden und baulichen Anlagen vor Brand und mechanischer Zerstörung auch den Schutz von Menschen vor Verletzungen durch Berührungs- und Schrittspannungen in der Nähe eines Blitzschutzsystems.
Die maximal zulässigen Werte für Schritt- und Berührungsspannungen sind im Wesentlichen von deren Einwirkungsdauer auf den menschlichen Organismus bestimmt.
Die zulässige Berührungsspannung hängt direkt von der Zeit ab, in der ein Mensch dieser Spannung ausgesetzt ist. Je kürzer die Einwirkdauer ist, desto höher darf die Spannung sein, ohne dass dabei Lebensgefahr besteht.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.