Direkt zum Inhalt

5.2.6 Berechnung des Schutzraumes

Die Schutzraumermittlung ist ein zentraler Bestandteil der Planung und Validierung von Blitzschutzsystemen. Sie dient der Bewertung, ob alle relevanten Gebäudeteile und technischen Einrichtungen innerhalb eines wirksamen Schutzbereichs liegen, der gemäß der gewählten Blitzschutzklasse definiert ist. Die Berechnung erfolgt unter Anwendung normativer Verfahren, insbesondere des Blitzkugelverfahrens und des Maschenverfahrens, wie in IEC 62305) beschrieben.

Verfahren zur Schutzraumberechnung

  1. Blitzkugelverfahren
    Dieses Verfahren simuliert die Annäherung einer idealisierten Kugel mit einem definierten Radius (abhängig von der Blitzschutzklasse) an das Gebäude. Alle Bereiche, die von dieser Kugel berührt werden, gelten als potenziell gefährdet. Schutz wird durch geeignete Fangeinrichtungen gewährleistet, die verhindern, dass die Kugel kritische Strukturen erreicht.
  2. Maschenverfahren
    Beim Maschenverfahren wird eine leitfähige Struktur (z. B. Maschendraht) auf der Dachfläche installiert, die eine gleichmäßige Ableitung ermöglicht. Die Schutzfläche ergibt sich aus der geometrischen Ausdehnung der Masche und wird in der Regel als horizontaler Schutzbereich dargestellt.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.