5.2.1.1 Dateiverwaltung: Import, Export und Druckfunktionen
Ein zentraler Aspekt der CAD-gestützten Planung in DEHNplan ist die flexible Handhabung von externen und internen Dateiformaten. Die Software unterstützt den Import und Export von 2D- und 3D-Modellen in zahlreichen branchenüblichen Formaten und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Planungs- und Dokumentationsprozesse. Darüber hinaus bietet DEHNplan leistungsfähige Druckfunktionen zur Ausgabe von Planunterlagen und Modellansichten.
Die nachfolgende Beschreibung erläutert die Vorgehensweise beim Import und Export von Dateien sowie die unterstützten Formate und Druckoptionen.
Import von Modellzeichnungen
Der Import erfolgt über das Dateimenü unter der Option „Importieren“. Nach Auswahl öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die gewünschte Datei entweder direkt über den Speicherort oder durch Eingabe von Dateiname und Dateityp ausgewählt werden kann. Nach Bestätigung mit „Öffnen“ erscheint ein weiteres Fenster mit erweiterten Importoptionen, beispielsweise zur Skalierung, Layer-Zuordnung oder Einfügeposition. Nach Abschluss der Konfiguration wird die Datei in die aktuell geöffnete DEHNplan-Zeichnung integriert.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.