5.2 DEHNplan – BIM-fähige CAD-Software für Blitzschutz- und Erdungsanlagen
DEHNplan ist eine leistungsfähige, BIM-kompatible 3D-CAD-Anwendung zur Planung von äußeren Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Als integraler Bestandteil der Plattform DEHNproject vereint die Software lokale CAD-Funktionalität mit einer cloudbasierten Projektverwaltung und unterstützt die normgerechte Auslegung gemäß IEC 62305, NFPA 780 und DIN 18014.
Die Berechnung der Schutzbereiche erfolgt automatisiert nach dem Blitzkugelverfahren sowie dem Maschenverfahren und wird dreidimensional visualisiert. Die Ermittlung der Trennungsabstände basiert auf dem Knotenpunktpotentialverfahren und wird als Volumen entlang des Leitungsverlaufs grafisch dargestellt.
Ein zentrales Merkmal ist die automatische Erstellung von Stücklisten auf Basis der integrierten DEHN-Komponentenbibliothek, was die Materialplanung erheblich vereinfacht und eine konsistente Dokumentation sicherstellt.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.