5.2.8 Dokumentation
Die technische Dokumentation ist ein integraler Bestandteil jeder professionellen Blitzschutzplanung. In DEHNplan erfolgt die Dokumentation strukturiert und normgerecht über die integrierte Blattverwaltung, die als Ausgangspunkt für die Erstellung von Planunterlagen dient. Sie ermöglicht die Definition von Layoutparametern, die konsistente und übersichtliche Pläne gewährleisten – sowohl für interne Projektarbeit als auch für externe Kommunikation, z. B. mit Behörden, Bauherren oder Fachfirmen.
Einrichtung eines neuen Plans
Die Erstellung eines neuen Plans beginnt mit der Konfiguration grundlegender Layout- und Formatvorgaben. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Dateiname: zur eindeutigen Identifikation des Plans
- Sprache: für die Lokalisierung der Inhalte
- Ausrichtung: Hoch- oder Querformat
- Standardformate: DIN A4 bis DIN A0
- Benutzerdefiniertes Format: manuelle Eingabe von Breite und Höhe
- Rahmenabstand: zur Definition des nutzbaren Zeichenbereichs
- Schriftkopf (Plankopfvorlagen): Auswahl aus vordefinierten oder benutzerdefinierten Vorlagen
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.