Direkt zum Inhalt

6.1.2 Elektrisch isoliertes Blitzschutzsystem

Ein elektrisch isoliertes Blitzschutzsystem ist eine Ausführungsform des äußeren Blitzschutzsystems, bei der die Fangeinrichtungen und Ableitungen so angeordnet sind, dass sie elektrisch vom zu schützenden Objekt getrennt bleiben, jedoch mechanisch am zu schützenden Objekt fixiert sind. Der Blitzstrom kommt auf seinem Weg zur Erdungsanlage in keinerlei Kontakt mit elektrisch leitfähigen Teilen der Gebäudekonstruktion. 
Durch die Verwendung elektrisch isolierender Materialien (z. B. Isolatoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff, spezielle hochspannungsisolierte Leitungen, z.B. HVI-Leitungen) wird sichergestellt, dass es zu keinen gefährlichen Überschlägen und Funkenbildung zwischen Blitzschutzanlage und metallischen oder elektrischen Installationen der zu schützenden Anlage kommt. So kann der erforderliche Trennungsabstande zwischen blitzstromführenden Teilen der Blitzschutzsystems und allen leitfähigen Bauteilen oder Installationen des Gebäudes eingehalten werden.

Ein räumlich nicht getrenntes, jedoch elektrisch isoliertes, äußeres Blitzschutzsystem unter Verwendung hochspannungsisolierter Leitungen (HVI Blitzschutz) zeigt Bild 6.1.2.1.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.