Direkt zum Inhalt

10.3.6 Erdung und Potentialausgleich für SPDs

Die Schutzwirkung von SPDs für ein zu schützendes Gerät ist gegeben, wenn eine Störgröße auf einen Wert reduziert wird, der unterhalb der Stör- oder Zerstörgrenze und oberhalb der max. Betriebsspannung eines zu schützenden Gerätes liegt. 
Allgemein wird die Schutzwirkung eines Ableiters vom Hersteller durch den Schutzpegel Up angegeben (DIN EN 61643-21). Die Wirksamkeit eines Schutzgerätes hängt jedoch von zusätzlichen Parametern ab, die durch die Installation vorgegeben werden. 
Beim Ableitvorgang kann der Stromfluss durch die Installation (z.B. Induktivität L und ohmscher Widerstand R der Potentialausgleichsleitung) einen Spannungsfall verursachen, der zum Schutzpegel Up addiert werden muss, um die tatsächliche Restspannung am Endgerät Ur zu ermitteln (Gleichung 10.3.6.1):

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.