6.6.2 Maßnahmen zum Schutz vor Berührungsspannung
Auch wenn ein Blitzschutzsystem (LPS) nach den Anforderungen der entsprechenden Dokumente ausgelegt und errichtet wurde, kann Lebensgefahr bestehen, wenn sich Personen unter üblichen Bedingungen in der Nähe der Ableitungen aufhalten. Ziel ist es, diese Gefahr auf ein annehmbares Maß zu reduzieren.
Die Gefährdung wird als auf ein annehmbares Maß verringert betrachtet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- Vermeidung der Anwesenheit von Personen (Mindestabstand)
Unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen befinden sich keine Personen in einem Umkreis von 3 m von den Ableitungen (Bild 6.6.2.1). Ergänzend gilt, dass Ableitungen und metallene Installationen, die in den Potentialausgleich eingebunden sind, nicht im Bereich mit Publikumsverkehr installiert werden sollten.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.