6.6.3 Maßnahmen zum Schutz vor Schrittspannung
Die Schrittspannung ist ein Teil der Erdungsspannung, der durch einen Menschen mit einem Schritt von 1 m Länge überbrückt werden kann. Der Stromweg verläuft dabei über den menschlichen Körper von Fuß zu Fuß (Bild 6.6.3.1). Die Höhe der Schrittspannung hängt maßgeblich von der Form des Potentialtrichters ab. Mit zunehmender Entfernung vom Gebäude nimmt die Schrittspannung in der Regel ab. Dennoch kann die Nähe zu den Ableitungen eines Blitzschutzsystems unter bestimmten Bedingungen lebensgefährlich sein – selbst dann, wenn das Blitzschutzsystem (LPS) normgerecht ausgelegt und errichtet wurde.
Um die Gefährdung durch Schrittspannungen auf ein annehmbares Maß zu reduzieren, werden in der DIN EN IEC 62305-3 und im Beiblatt 1 zur DIN EN IEC 62305-3 verschiedene Bedingungen zur Verringerung der Gefährdung und eventuell notwendige Schutzmaßnahmen beschrieben. Eine Verringerung der Gefahr durch Schrittspannungen ist – ebenso wie bei Berührungsspannungen – gegeben, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.