5.2.2 Normenauswahl (IEC, DIN 18014, NFPA)
In der Planungssoftware DEHNplan stehen verschiedene normative Grundlagen zur Auswahl, die je nach Projektanforderung und geografischem Standort eingesetzt werden können. Die folgenden Kombinationen sind verfügbar:
- Blitzschutz und Erdung gemäß IEC 62305
- Blitzschutz gemäß IEC 62305 und Erdung gemäß DIN 18014
- Erdungsanlagen ohne Blitzschutz gemäß DIN 18014
- Erdungsanlagen ohne Blitzschutz gemäß IEC 62305
- Blitzschutz und Erdung gemäß NFPA 780 (amerikanischer Standard)
Die grundlegende Normenauswahl erfolgt bereits in der Software DEHNproject beim Anlegen eines neuen Projekts über die Auswahl des Landes. Diese Länderauswahl legt nicht nur die anzuwendenden Normen fest, sondern bestimmt auch die zugehörige Produktbibliothek sowie die verfügbaren Funktionen innerhalb der Softwareumgebung.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.