1.4.3 Ladung des Blitzstromes
Die Ladung QFLASH des Blitzstromes über die gesamte Blitzdauer setzt sich zusammen aus der Ladung des Stoßstromes QSHORT und der Ladung QLONG des Langzeitstromes. Die Ladung des Blitzstromes
[equation]
ist bestimmend für den Energieumsatz unmittelbar am Einschlagpunkt des Blitzes und an allen Stellen, an denen sich der Blitzstrom in Form eines Lichtbogens über eine Isolierstrecke hinweg fortsetzt.
Die am Lichtbogenfußpunkt umgesetzte Energie W ergibt sich als das Produkt aus der Ladung Q und der im Mikrometerbereich auftretenden Anoden- / Kathodenfallspannung ua, c (Bild 1.4.3.1).
Der Wert von ua, c beträgt im Mittel einige 10 V und kann zur Abschätzung der umgesetzten Energie als konstant angenommen werden.
[equation]
Q Ladung des Blitzstromes
ua, c Anoden- / Kathodenfallspannung des Lichtbogens
i Blitzstrom
Damit bewirkt die Ladung des Blitzstromes Ausschmelzungen an Komponenten des Blitzschutzsystems, die direkt vom Blitz getroffen werden. Aber auch für die Beanspruchung von Trenn- und Schutzfunkenstrecken sowie von Überspannungsschutzgeräten auf Funkenstreckenbasis ist die Ladung maßgebend.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.