Direkt zum Inhalt

1.4.4 Spezifische Energie

Die spezifische Energie W/R eines Stoßstromes ist die Energie, die der Stoßstrom in einem Widerstand von 1 Ω umsetzt. Dieser Energieumsatz ist das Integral des Quadrates des Stoßstromes über der Zeit für die Dauer des Stoßstromes:

 

[equation]

 

Die spezifische Energie wird deshalb oftmals als Stromquadrat-Impuls bezeichnet. Sie ist maßgebend für die Erwärmung vom Blitzstoßstrom durchflossener Leiter sowie für die Kraftwirkung auf vom Blitzstoßstrom durchflossene Leiter untereinander. Für die in einem Leiter mit dem Widerstand R umgesetzte Energie W gilt:

 

[equation]

 

W        Energie

R         (temperaturabhängiger) Gleichstromwiderstand des Leiters

W/R     spezifische Energie.


Die Berechnung der Erwärmung von blitzstoßstromdurchflossenen Leitern kann notwendig werden, wenn bei Planung und Errichtung von Blitzschutzsystemen Risiken hinsichtlich des Personenschutzes, Feuer- und Explosionsgefahr zu beachten sind. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass die gesamte thermische Energie durch den ohmschen Widerstand der Komponenten des Blitzschutzsystems erzeugt wird. Ferner wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Kürze des Vorganges kein merklicher Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet. In Tabelle 1.4.4.1 sind die Temperaturanstiege unterschiedlicher im Blitzschutz verwendeter Materialien und deren Querschnitte in Abhängigkeit von der spezifischen Energie zusammengestellt. 

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.