5.2.7.2 Berechnung unter Berücksichtigung des Schutzraumes
Ein Alleinstellungsmerkmal der Planungssoftware DEHNplan ist die Fähigkeit, die Schutzraumberechnung nach dem Blitzkugelverfahren direkt mit der Trennungsabstandsberechnung nach dem Knotenpunkt-Potential-Verfahren in einem durchgängigen, integrierten Prozess zu verknüpfen. Diese Kombination ermöglicht eine besonders präzise und praxisnahe Bewertung der Blitzschutzmaßnahmen.
Integration von Schutzraum und Trennungsabstand
Die Schutzraumanalyse identifiziert exakt jene Bereiche eines Gebäudes, die potenziell von einem direkten Blitzeinschlag betroffen sein können. Nur diese exponierten Punkte werden in die Berechnung des Trennungsabstands einbezogen. Alle anderen Elemente des Blitzschutzsystems – wie Leitungsverläufe, Verbindungspunkte oder Knoten innerhalb des Schutzraums – werden lediglich als Stromverteilungspunkte behandelt. Dadurch ergibt sich eine realitätsnahe Modellierung der Stromflüsse und eine signifikante Reduktion der erforderlichen Trennungsabstände.
Diese Vorgehensweise führt zu einer optimierten Planung, die sowohl technisch sicher als auch wirtschaftlich effizient ist. Insbesondere in Bereichen unterhalb des Dachaufbaus, wo viele Leitungen und Knotenpunkte durch die Schutzwirkung von Fangeinrichtungen bereits abgeschirmt sind, können die berechneten Trennungsabstände deutlich geringer ausfallen. Die Software erkennt automatisch, welche Komponenten sich innerhalb des Schutzraums befinden und passt die Berechnung entsprechend an.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.