Direkt zum Inhalt

5.1.4 Gebäude

Die Eingabe der gebäudespezifischen Parameter bildet den ersten Schritt der detaillierten Risikoanalyse. Sie liefert die Grundlage für die Bewertung des Schadensrisikos und beeinflusst maßgeblich die Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.
Vor Beginn der detaillierten Risikoanalyse empfiehlt es sich, relevante Unterlagen und Informationen beim Betreiber der baulichen Anlage einzuholen. Zur systematischen Erfassung aller relevanten Informationen steht ein Fragebogen zur Verfügung, der über die Druckfunktion generiert werden kann.

In der Rubrik Gebäude sind folgende Parameter zu beschreiben:

Blitzdichte (NSG, NG, K) 

Zur Ermittlung der Blitzdichte stehen Verlinkungen zu verschiedenen Datenanbietern zur Verfügung (z. B. Aldis, Nowcast, Meteorage, NASA, Vaisala). Die jeweilige Datenquelle ist im Linktext angegeben (Bild 5.1.4.1). Das nationale Beiblatt 1 zur DIN EN IEC 62305:2026-02 für Deutschland empfiehlt die Verwendung von Aldis-Daten. Weitere Informationen hierzu sind  im Kapitel 3.3.3 zu finden.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.