Direkt zum Inhalt

5.1.5 Zonen

Im Rahmen der Risikoanalyse stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Die bauliche Anlage kann entweder als eine einzige Risikozone oder in mehrere Zonen unterteilt betrachtet werden. Dabei wird die Risikoanalyse für jede Zone durchgeführt und jeweils mit den tolerierbaren Risiken RT bzw. FT verglichen.

Bauliche Anlage mit einer Zone
Wird die gesamte bauliche Anlage als eine einzige Risikozone betrachtet, gelten alle Eingabewerte und Schutzmaßnahmen für das gesamte Objekt. Diese Vorgehensweise ist insbesondere bei kleineren oder funktional einheitlichen Gebäuden üblich. Da keine Differenzierung nach Gefährdungspotenzial erfolgt, müssen sämtliche Schutzmaßnahmen auf die gesamte bauliche Anlage angewendet werden. Dies kann zu einem erhöhten Schutzaufwand und entsprechend höheren Kosten führen, da auch weniger gefährdete Bereiche mitgeschützt werden müssen.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.