Direkt zum Inhalt

8.7 Kläranlagen

Kläranlagen unterliegen aufgrund ihrer flächenhaften Ausdehnung einem spezifischen und erhöhten Risiko. Die Folgen eines Systemausfalls sind schwerwiegend und reichen von hohen Kosten für die Wiederherstellung der Anlagenfunktion bis hin zu potenziell katastrophalen Umweltverschmutzungen, etwa durch die Einleitung von ungereinigtem Abwasser in Gewässer.

Das übergeordnete Schutzziel ist daher die Vermeidung einer übermäßigen Beanspruchung elektrischer Betriebsmittel, um deren Isolations- und Spannungsfestigkeiten nicht zu überschreiten. Nur so kann die betrieblich erforderliche Systemverfügbarkeit zuverlässig sichergestellt werden. 

Risikoanalyse und Festlegung der Schutzklassen
Die Grundlage für die Planung eines adäquaten und wirtschaftlichen Blitzschutzsystems ist eine Risikoanalyse gemäß der Normenreihe DIN EN IEC 62305.  Da eine detaillierte, individuelle Risikoanalyse oft aufwendig ist, kann auf bewährte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden, wie sie beispielsweise im Nationalen Anhang NA der DIN EN IEC 62305-1 zu finden sind.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.