10.2.3 Art des Schutzes und Schutzpegel
Die Kernfunktion eines SPDs besteht darin, transiente Überspannungen auf ein Niveau zu begrenzen, das für die nachgeschalteten Geräte ungefährlich ist. Das entscheidende Kriterium hierfür ist der Schutzpegel Up des SPDs. Dieser Wert muss in einer direkten und sicheren Beziehung zur Stoßspannungsfestigkeit Uw des zu schützenden Geräts stehen, beispielsweise des Wechselrichters. Nur wenn der Schutzpegel des SPDs signifikant niedriger ist als die Spannungsfestigkeit des Geräts, kann ein wirksamer Schutz gewährleistet werden.
Die fundamentale Anforderung für einen wirksamen Schutz ist in IEC 61643-32, Abschnitt 9.2.4, definiert und folgt der Regel aus der IEC 62305-4 (Gleichung 10.2.3.1):
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.