Direkt zum Inhalt

5.1.7 Einfangflächen

Nach der vollständigen Erfassung und Beschreibung aller Leitungen erfolgt die Ermittlung der Einfangflächen für die bauliche Anlage. Dabei sind die Flächen AD (direkter Einschlag), AM (nahe Einschläge) sowie ggf. ADJ (verbundene bauliche Anlagen/Knotenpunkte) zu betrachten.
Die Berechnung der Einfangflächen AD, AM und ADJ erfolgt gemäß DIN EN IEC 62305-2. Details hierzu finden sich in den Kapiteln 3.3.3.1 (direkter Einschlag), 3.3.3.2 (nahe Einschläge) und 3.3.3.3 (verbundene Anlagen).

Einfache vs. komplexe bauliche Anlagen
Für die Ermittlung von AD und AM stehen zwei Optionen zur Verfügung:

  • Einfache bauliche Anlagen (Bild 5.1.7.1): Die Eingabe von Länge, Breite und Höhe genügt. DEHNrisk berechnet daraus automatisch die äquivalenten Einfangflächen AD und AM.
  • Komplexe bauliche Anlagen: Die Flächen können manuell eingetragen oder über eine Zeichnung aus DEHNplan übernommen werden (Bild 5.1.7.2). Voraussetzung ist, dass DEHNplan auf dem Rechner installiert ist. Jede DEHNrisk-Lizenz enthält eine „DEHNplan light“-Version, mit der Gebäudezeichnungen erstellt oder importiert und die Flächenberechnung durchgeführt werden kann. Eine Blitzschutzplanung ist mit dieser Lizenz nicht möglich.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.