Direkt zum Inhalt

6.2.1.1 Fangstangen

Fangstangen sind metallische Stäbe, die als bevorzugte Einschlagpunkte für Blitze dienen. Sie sollen verhindern, dass ein Blitz direkt in das zu schützende Bauwerk einschlägt.

Sie sind Bestandteile von Fangeinrichtungen nicht getrennter, getrennter und elektrisch isolierter Blitzschutzsysteme. Ihr Schutzbereich kann mit dem Schutzwinkelverfahren oder dem Blitzkugelverfahren ermittelt werden (Siehe Kapitel 4.1).

Der Schutzraum einer Fangstange wird durch einen Kegel definiert, der sich von der Spitze der Fangstange aus erstreckt. Der Winkel des Kegels, der Schutzwinkel α, hängt von der Schutzklasse des Blitzschutzsystems (LPS) und der Höhe der Fangstange über der Bezugsebene ab. Die Bezugsebene kann das Bodenniveau oder eine andere geschützte horizontale Fläche sein. Dies wurde bereits im Kapitel 4.1 beschrieben und in Bild 4.1.8 und Tabelle 4.1.4 zusammenfassend dargestellt. Eine Fangstange schützt alle Teile der baulichen Anlage, die sich innerhalb dieses Kegels befinden. 

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.