5.1.10 Konfigurierbare Dokumentation (WORD oder PDF)
Die Druckfunktion in DEHNrisk ermöglicht die Erstellung einer individuell konfigurierbaren Dokumentation – wahlweise als Word- oder PDF-Datei. Sie unterstützt die normgerechte Nachweisführung gemäß DIN EN IEC 62305-2 und erleichtert die Kommunikation mit Projektbeteiligten, Behörden oder Auftraggebern.
Aufbau des Druckmenüs und Dokumentarten
Das Druckmenü ist übersichtlich gegliedert und erlaubt eine präzise Steuerung der Inhalte, Sprache und des Formats (Bild 5.1.10.1). Im oberen Bereich kann der Ausdruck benannt werden, z. B. „Bürogebäude Schutzklassenempfehlung“. Die Auswahl der Dokumentart erfolgt über Radiobuttons und legt die Grundstruktur fest. Je nach Norm und Fortschritt des Projekts stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Schutzklassenempfehlung
- Fragebogen zur Risikoanalyse
- Dokumentation der Risikoanalyse
- Risikoanalyse und Schutzmaßnahmen
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.