8.1 Krankenhäuser
Krankenhäuser und Kliniken zählen zu den kritischen Infrastrukturen, deren Betrieb auch bei extremen äußeren Einwirkungen wie Blitzeinschlägen oder Netzstörungen aufrechterhalten werden muss. Ein Ausfall der Stromversorgung oder die Beschädigung empfindlicher Medizintechnik durch Überspannungen kann unmittelbar lebensbedrohliche Folgen haben. Deshalb sind ein wirksames äußeres und inneres Blitzschutzsystem zwingend erforderlich.
Medizinisch genutzte Bereiche stellen eine besondere Herausforderung für die elektrotechnische Planung und Ausführung dar. In diesen Räumen werden Patienten mithilfe medizinischer elektrischer Geräte untersucht, behandelt oder überwacht. Damit unterscheidet sich ihre sicherheitstechnische Bewertung grundlegend von derjenigen gewöhnlicher Betriebsstätten. Die besondere Gefährdungssituation ergibt sich aus der unmittelbaren Anwendung von Geräten am Patienten, häufig in invasiven Verfahren oder unter Bedingungen, die eine erhöhte elektrische Empfindlichkeit mit sich bringen.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.