Direkt zum Inhalt

10.2.6 Kurzschlussstrom am Installationsort und Kurzschlussfestigkeit

Die DC-Seite einer Photovoltaikanlage stellt besondere Herausforderungen an die Kurzschlussfestigkeit von Schutzgeräten. Im Gegensatz zu typischen AC-Systemen weist ein PV-Generator eine stromquellähnliche Charakteristik auf. Im Gegensatz zu AC-Systemen, in denen der Strom periodisch den Nulldurchgang erreicht und ein Lichtbogen von selbst verlöschen kann, ist ein DC-Lichtbogen aufgrund des konstanten Stromflusses eigenstabil und thermisch sehr energiereich. Aus diesem Grund müssen sowohl das SPD als auch eine eventuell vorgeschaltete Sicherung eine ausreichende Kurzschlussfestigkeit aufweisen, die höher ist als der maximal zu erwartende Kurzschlussstrom der PV-Anlage (ISC MAX).
Die Berechnung von ISC MAX ist in der IEC 61643-32, Anhang B.3, festgelegt und erfolgt nach Gleichung 10.2.6.1:

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.