5.1 Risikomanagement mit DEHNrisk
Die Risikoanalyse stellt ein wesentliches Element in der normkonformen Planung von Blitzschutzsystemen dar. DEHNrisk (Bild 5.1.1) ist ein webbasiertes Werkzeug, das eine systematische Bewertung von Risiken infolge von Blitzeinwirkungen ermöglicht – von der ersten Einschätzung der Gefährdung bis zur Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen (Kapitel 3.-3)
Die Grundlage von DEHNrisk bilden die internationalen Normen EN IEC 62305-2:2024 und IEC 62305-2:2024. Nationale Versionen, wie beispielsweise die DIN EN IEC 62305-2 (Deutschland) oder die BS EN IEC 62305-2 (Großbritannien), werden schrittweise integriert. Damit ist die Anwendung sowohl für internationale als auch für spezifische nationale Anforderungen einsetzbar. Informationen zu den jeweils verfügbaren Normenversionen sind auf der DEHNrisk-Website abrufbar.
Die informativen Anhänge D (PSPD Bewertung) und E (Detaillierte Untersuchung der zusätzlichen Verluste LE im Zusammenhang mit der Umgebung) finden in DEHNrisk derzeit keine Anwendung.
DEHNrisk ist als Abonnement im Concurrent-Lizenzmodell verfügbar. Dadurch können mehrere Nutzer innerhalb eines Unternehmens flexibel und standortunabhängig auf die Anwendung zugreifen, solange die Anzahl der gleichzeitig aktiven Nutzer die gebuchten Lizenzen nicht überschreitet. Als Teil der modularen Plattform DEHNproject ist DEHNrisk direkt mit DEHNplan verknüpft. Die Lizenz beinhaltet eine eingeschränkte Version von DEHNplan, mit der bauliche Anlagen als dreidimensionale Gebäudemodelle erstellt oder importiert und für die Risikobewertung genutzt werden können. Durch diese Integration ist eine durchgängige Planung von der Risikoanalyse bis zur abschließenden Blitzschutzplanung innerhalb von DEHNproject möglich. Die Cloud-Anbindung unterstützt die Zusammenarbeit im Team und ermöglicht einen ortsunabhängigen Zugriff auf alle Funktionen.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.