8.12 Solarthermieanlagen
Die Errichtung von Solarthermieanlagen auf Dächern, die bereits über ein äußeres Blitzschutzsystem verfügen, erfordert eine sorgfältige Planung und Integration, um die Sicherheit von Personen und die Funktionalität der technischen Anlagen zu gewährleisten. Die fachgerechte Umsetzung muss zwingend unter Einhaltung der geltenden technischen Normen erfolgen, um einen wirksamen Schutz gegen die Gefahren von Blitzeinschlägen sicherzustellen.
Normative Anforderungen
Die grundlegenden normativen Anforderungen für die Integration von Solarthermieanlagen in äußere Blitzschutzsysteme sind in der Norm DIN EN IEC 62305-3 (VDE 0185-305-3) sowie dem zugehörigen Beiblatt 5 definiert. Ergänzend können auch Anforderungen aus der Normenreihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) zur Anwendung kommen. In der Regel genügt ein für die Schutzklasse III ausgelegtes Blitzschutzsystem den üblichen Anforderungen für solche Installationen. Es ist jedoch zu betonen, dass in besonderen Einzelfällen geprüft werden muss, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Die Wahl der geeigneten Schutzstrategie hängt maßgeblich von den baulichen Gegebenheiten ab und lässt sich in zwei primäre Konzepte unterteilen.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.