5.1.3 Vorauswahl
Mit Einführung des nationalen Anhangs NA der DIN EN IEC 62305-1 (VDE 0185-305-1):2026-02 (vormals Beiblatt 6 zur DIN EN 62305-3:2011-10) wird die Auswahl der Blitzschutzklasse vereinfacht. Die Festlegung erfolgt dabei normativ anhand der Auswahl der baulichen Anlage/technischen Einrichtung, wodurch eine entsprechende Blitzschutzklasse empfohlen wird.
Diese Vorgaben sind in DEHNrisk umgesetzt. Im ersten Schritt ist die bauliche Anlage bzw. technische Einrichtung auszuwählen (Bild 5.1.3.1); anschließend werden die nach dem Nationalen Anhang empfohlene Blitzschutzklasse sowie weitere relevante Informationen und Quellenangaben bereitgestellt (Bild 5.1.3.2).
Gemäß dem nationalen Anhang NA der DIN EN IEC 62305-1 (VDE 0185-305-1):2026-02 ist in diesen Fällen keine zusätzliche Risikoanalyse erforderlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass andere Vorschriften oder vertragliche Vereinbarungen weiterhin eine Risikoanalyse fordern können. Optional kann im weiteren Verlauf eine detaillierte Risikoanalyse durchgeführt werden, wobei die zuvor bestimmte Blitzschutzklasse als Mindestanforderung automatisch übernommen wird.
Weitere Informationen hierzu sind im Kapitel 3.4 zu finden.
Nach der Bestimmung der Empfohlenen Blitzschutzklasse besteht die Möglichkeit, entweder direkt eine ausführliche Dokumentation der empfohlenen Blitzschutzmaßnahmen (über „Drucken“) zu erstellen (Bild 5.1.3.3) oder unmittelbar mit einer detaillierten Risikoanalyse fortzufahren.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.