5.2.5.3 Automatische Konfiguration von Fangeinrichtungen unter Berücksichtigung der Windlast
Die fachgerechte Auswahl und Platzierung von Fangeinrichtungen ist ein zentraler Bestandteil der Planung eines äußeren Blitzschutzsystems. In DEHNplan erfolgt dieser Schritt automatisiert, sobald eine Fangeinrichtung ausgewählt wird, die mit unterschiedlichen Stativen kompatibel ist.
Nach Auswahl der entsprechenden Artikelnummer wird die Konfiguration der Fangeinrichtung unter Berücksichtigung der im Projekt eingestellten Böenwindgeschwindigkeit durchgeführt. Diese Windlastangabe ist entscheidend für die statische Auslegung der Befestigungselemente und beeinflusst die Auswahl geeigneter Komponenten.
Die Software ermittelt automatisch:
- das passende Stativ entsprechend der baulichen Gegebenheiten und Windlastanforderungen,
- die erforderlichen Unterlegplatten zur sicheren Montage,
- sowie die korrekte Anzahl und Positionierung der Betonsockel zur Gewichtsverteilung und Stabilisierung.
Diese automatisierte Konfiguration gewährleistet nicht nur eine schnelle und fehlerfreie Planung, sondern auch die Einhaltung der relevanten Normen und Sicherheitsanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die mechanische Belastbarkeit der Fangeinrichtungen bei extremen Wetterbedingungen.
Die Integration der Windlast in die Planung stellt sicher, dass die Blitzschutzanlage nicht nur elektrisch wirksam, sondern auch mechanisch dauerhaft stabil ist – ein Aspekt, der insbesondere bei exponierten Dachflächen und hohen Gebäuden von großer Bedeutung ist.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.