Direkt zum Inhalt

5.2.5.2 Halbautomatische Platzierung von Maschen in Abhängigkeit der Blitzschutzklasse

Nach Erstellung oder Import eines 3D-Gebäudemodells sollte zunächst die Blitzschutzklasse überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Diese Klassifizierung bildet die Grundlage für die normgerechte Auslegung des äußeren Blitzschutzsystems und beeinflusst die Abstände sowie die Dimensionierung der Schutzmaßnahmen.
Im nächsten Schritt kann über den Menüpunkt „Blitzschutz-Masche hinzufügen“ die gewünschte Maschenstruktur ausgewählt werden (Bild 5.2.5.2.1). Bereits beim Überfahren der Dachfläche mit dem Cursor wird eine Vorschau der Masche angezeigt. Die Ausrichtung dieser Vorschau erfolgt automatisch entlang der dem Cursor nächstgelegenen Gebäudekante, wodurch eine intuitive und kontextbezogene Platzierung ermöglicht wird.
Die endgültige Platzierung der Masche erfolgt durch einen Klick, wobei sämtliche zugehörigen Komponenten – wie Dachleitungshalter, Verbindungsklemmen und Leitungen – automatisch mit eingefügt werden. Diese halbautomatische Funktion vereinfacht die Planung erheblich und gewährleistet eine konsistente Umsetzung gemäß den geltenden Normen.
Eine Entfernung der Masche ist ebenso unkompliziert möglich: Über die entsprechende Funktion kann die Dachfläche erneut markiert und die zuvor platzierte Masche inklusive aller Komponenten wieder entfernt werden.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.