5.2.5.4 Automatische und halbautomatische Leitungsverlegung
Die effiziente Planung und Umsetzung von Ableitungen in Blitzschutzsystemen wird mit DEHNplan erheblich vereinfacht. Insbesondere die Funktion „Ableitung mit Draht hinzufügen“ ermöglicht eine halbautomatische Generierung von Ableitungen, basierend auf zuvor platzierten Maschendrahtstrukturen auf Dachflächen.
Funktionsweise der halbautomatischen Ableitungserstellung
Nach Platzierung eines Maschendrahts auf dem Dach kann der Anwender durch gezielte Auswahl von Positionen mittels Cursor die gewünschten Ableitungspunkte definieren. Die Software erstellt daraufhin automatisch eine Ableitung, die sich von der gewählten Position bis zur Erdungsanlage erstreckt. Während dieses Prozesses werden folgende Elemente automatisch berücksichtigt und integriert:
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.