Direkt zum Inhalt

6.3.8 Fangeinrichtungen und Absturzsicherungen für Flachdächer

Der Schutz von Personen auf Dächern ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Gebäudesicherheit. Absturzsicherungen wie Geländer, Seilsysteme, Leitern oder Anschlagpunkte minimieren das Risiko schwerer Unfälle bei Arbeiten in großer Höhe. Da diese Einrichtungen überwiegend aus Metall bestehen und exponiert auf Dachflächen angeordnet sind, müssen sie entweder in das Blitzschutzsystem integriert oder mit einem definierten Trennungsabstand davon installiert werden, um Gefahren durch Blitzströme zu vermeiden.

Absturzsicherungen sind technische Einrichtungen, die ein sicheres Arbeiten auf Dächern ermöglichen. Typische Systeme sind:

  • fest installierte Geländer,
  • Seil- und Schienensysteme,
  • Einzelanschlagpunkte,
  • Leitern und Haltevorrichtungen für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Da diese Systeme häufig in unmittelbarer Nähe zu Blitzschutzleitungen installiert werden, ist eine sorgfältige Planung erforderlich: Entweder erfolgt die elektrische Einbindung in das Blitzschutzsystem oder die Installation mit normgerechtem Trennungsabstand.

Die Einbindung metallischer Absturzsicherungen in das Blitzschutzsystem ist möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.