6.5.5 Erdungsanlagen für Blitzschutzsysteme nach DIN EN IEC 62305-3
Die Erdungsanlage ist die Fortsetzung der Fangeinrichtungen und Ableitungen zum Einleiten des Blitzstromes in die Erde. Weitere Aufgaben der Erdungsanlage sind der Potentialausgleich zwischen den Ableitungen sowie die Herstellung der Potentialsteuerung in der Nähe der Wände der baulichen Anlage.
Es ist zu beachten, dass für die verschiedenen elektrischen Systeme (Blitzschutz, Niederspannungsanlagen und Fernmeldeanlagen) eine gemeinsame Erdungsanlage zu bevorzugen ist. Diese Erdungsanlage muss über die Haupterdungsschiene (HES) mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
Da die DIN EN IEC 62305-3 von einem konsequenten Blitzschutz-Potentialausgleich ausgeht, wird für den Erdausbreitungswiderstand kein besonderer Wert gefordert. Im Allgemeinen wird jedoch ein niedriger Erdwiderstand (≤ 10 Ω, gemessen mit Niederfrequenz) empfohlen.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.