3.3.6 Relevante Risko-Komponenten bei unterschiedlichen Blitzeinschlägen
Zwischen Schadensursache, Schadensart und sich daraus ergebenden relevanten Risiko-Komponenten besteht ein enger Zusammenhang. In Abhängigkeit den Schadensquellen S1 bis S4 (bzw. von der Einschlagstelle der Blitzentladung) ergeben sich folgende Risiko-Komponenten (siehe Tabelle 3.3.6.1):
Bei einem direkten Blitzeinschlag in die bauliche Anlage (S1):
RAD Risiko der Verlustart L1 (Verlust von Menschenleben) durch elektrischen Schock von Personen aufgrund von direktem Einschlag;
RAT Risiko der Verlustart L1 durch elektrischen Schock von Personen aufgrund von Berührungs- und Schrittspannungen innerhalb der baulichen Anlage und außerhalb in Zonen bis zu 3 m um die Ableitungen;
RB Risiko der Verlustart L1 (RB1) und der Verlustart L2 (Verlust durch physikalische Schäden: RB2) durch gefährliche Funkenbildung im Inneren der baulichen Anlage, die einen Brand oder eine Explosion auslöst oder zu mechanischen oder chemischen Einwirkungen führt, die auch die Umwelt gefährden können;
RC Risiko der Verlustart L1 (RC1) und der Verlustart L2 (RC2) durch den Ausfall innerer elektrischer und elektronischer Systeme aufgrund von LEMP.
Bei einem Blitzeinschlag in den Erdboden neben der baulichen Anlage (S2):
RM Risiko der Verlustart L1 (RM1) und der Verlustart L2 (RM2) durch den Ausfall innerer elektrischer und elektronischer Systeme aufgrund von LEMP.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.