6.5.1 Aufgaben von Erdungsanlagen
Erdungsanlagen erfüllen mehrere wichtige Aufgaben, die für die Sicherheit und den Betrieb elektrischer Systeme und Gebäude entscheidend sind. Sie sind wesentliche Bestandteile elektrischer Anlagen und dienen der Sicherheit von Personen, Nutztieren und Sachwerten sowie der sicheren und störungsfreien Betriebsführung der elektrischen Anlagen. Dabei werden folgende Erdungen unterschieden:
- Schutzerdung – Erdung zum Zweck der elektrischen Sicherheit
Die Schutzerdung ist eine Maßnahme, die dazu dient, die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten, indem sie leitfähige Teile einer elektrischen Anlage mit der Erde verbindet. Dies bedeutet, dass alle berührbaren, leitfähigen Teile, die nicht zum Betriebsstromkreis gehören, wie z. B. Metallgehäuse, mit dem Erdpotential verbunden werden, um im Fehlerfall zu hohe Berührungsspannungen zu vermeiden.
Im engen Zusammenhang mit der Schutzerdung steht der Schutzpotentialausgleich.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.