3.3.9 Berechnungshilfen
Die DIN EN IEC 62305-2 Ed.3 enthält Verfahren und Daten zur Berechnung des Schadensrisikos und der Schadenshäufigkeit bei Blitzeinschlägen in und neben bauliche Anlagen bzw. in und neben eingeführte Versorgungsleitungen und zur Auswahl von Blitzschutzmaßnahmen.
Die Anwendung der angegebenen Verfahren und Daten in der Praxis ist aufwendig und nicht immer einfach. Dies sollte und darf allerdings die Experten auf dem Gebiete des Blitzschutzes, und dabei insbesondere die Planer, nicht davon abhalten, sich mit dieser Materie eingehend zu befassen. Die quantitative Bewertung des Blitzschaden-Risikos für eine bauliche Anlage ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem früher häufig anzutreffenden Zustand, bei dem Entscheidungen für oder gegen Blitzschutzmaßnahmen häufig allein aus subjektiven und nicht immer für alle Beteiligten nachvollziehbaren Überlegungen heraus getroffen werden.
Eine solche quantitative Bewertung ist also eine wesentliche Voraussetzung für die Entscheidung, ob, in welchem Umfang und welche Blitzschutzmaßnahmen für eine bauliche Anlage vorzusehen sind.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.