3.3.2 Grundlagen der Risikoabschätzung
Das Gesamtrisiko R für einen Blitzschaden ist nach DIN EN IEC 62305-2 die Summe über alle für die jeweilige Schadensart relevanten Risiko-Komponenten Rx. Die einzelne Risikokomponente RX ergibt sich aus der Beziehung:
[equation] (Gl. 3.3.2.1)
mit: NX Anzahl der gefährlichen Ereignisse, d.h. die Häufigkeit eines Blitzeinschlags mit Schadensfolge in die jeweils zu betrachtende Fläche: „Wie viele gefährli- che Ereignisse treten pro Jahr auf?“;
PX Schadenswahrscheinlichkeit: „Mit welcher Wahrscheinlichkeit richtet ein gefährliches Ereignis einen bestimmten Schaden an?“;
LX Verlustfaktor, d.h. die quantitative Bewertung der Schäden: „Welche Auswirkungen, Schadenshöhe, Ausmaß, Konsequenzen hat ein bestimmter Schaden?“.
Die Aufgabe der Risikoabschätzung umfasst also die Bestimmung der drei Parameter NX, PX, LX für alle relevanten Risiko-Komponenten RX. Durch Vergleich des Gesamtrisikos R mit einem tolerierbaren Risiko RT können dann Aussagen über die Erfordernisse und die Dimensionierung von Blitzschutzmaßnahmen getroffen werden.
Eine Ausnahme bildet die Verlustart L3. Hier wird die Ausfallrate F bestimmt als Summe über alle Komponenten Fx:
[equation] (Gl. 3.3.2.2)
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.