Direkt zum Inhalt

3.3.1 Schadensquellen, Schadensursachen und Verlustarten

Die eigentlichen Schadensquellen sind Blitzeinschläge, die abhängig von der Einschlagstelle in vier Gruppen unterteilt sind (Bild 3.3.1.1):

S1        direkter Blitzeinschlag in die bauliche Anlage;

S2        Blitzeinschlag neben der baulichen Anlage;

S3        direkter Blitzeinschlag in die eingeführte Versorgungsleitung;

S4        Blitzeinschlag neben der eingeführten Versorgungsleitung.

Diese Schadensquellen können unterschiedliche Schadensursachen hervorrufen, die die Verluste bewirken. Die Norm kennt vier Schadensursachen:

D1D        Verletzung von Personen durch elektrischen Schlag, verursacht durch direkten Blitzeinschlag in die Personen;

D1T        Verletzung von Personen durch elektrischen Schlag, verursacht durch Berührungs- und Schrittspannungen (galvanische und induktive Einkopplung);

D2        gefährliche Funkenbildung in der baulichen Anlage, wodurch Feuer oder Explosion verursacht werden, und/oder mechanische und chemische Wirkungen erzeugt
             werden, mit potentiellen Auswirkungen auch auf die Umgebung; 

D3        Ausfälle von elektrischen und elektronischen Systemen durch Überspannungen.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.