3.3.5 Verluste
Ist ein bestimmter Schaden in einer baulichen Anlage eingetreten, so ist die Auswirkung dieses Schadens zu bewerten. Dazu dient der Verlust L (diese Terminologie ist in DIN EN IEC 62305-2 nach wie vor nicht wirklich glücklich gewählt; Schadensfaktor oder Verlustwert wäre hier wohl treffender).
Im Gegensatz zur Edition 2 der Norm erfolgt in der Edition 3 nur noch die Berechnung eines Risikowertes. Dabei erfolgt aber grundsätzlich noch eine Aufteilung nach den Schadensursachen D1 bis D3 in:
LT Verluste aufgrund Verletzungen durch elektrischen Schlag, als Folge von Berührungs- und Schrittspannungen (D1T);
LD Verluste aufgrund Verletzungen durch elektrischen Schlag, als Folge von direkten Blitzeinschlägen (D1D);
LF Verluste aufgrund physikalischer Schäden (D2);
LO Verluste aufgrund des Ausfalls elektrischer und elektronischer Systeme (D3).
Der Verlust muss für jede relevante Risikokomponente für die bauliche Anlage ermittelt werden. Des Weiteren kann die bauliche Anlage in mehrere Zonen untergliedert sein, so dass die Verluste ggf. noch auf die einzelnen Zonen aufgeteilt werden müssen.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.