10.1.7 Bemessung der Anschlussleitungslängen für SPDs
Die Bemessung der Anschlusslängen von Überspannungsschutzgeräten ist ein wesentlicher Bestandteil der Installationsvorschrift DIN VDE 0100-534. Die nachfolgend genannten Aspekte sind häufig auch ein Grund für Beanstandungen bei der Abnahme von Anlagen.
V-förmige Anschlusstechnik nach DIN VDE 0100-534
Entscheidend für den Schutz von Anlagen, Betriebsmitteln und Verbrauchern ist derjenige Stoßspannungspegel, der tatsächlich an den zu schützenden Einrichtungen anliegt. Eine optimale Schutzwirkung ist dann erreicht, wenn der Stoßspannungspegel an der zu schützenden Einrichtung mit dem Schutzpegel des Überspannungsschutzgerätes übereinstimmt. Aus diesem Grund wird zum Anschluss von Überspannungsschutzgeräten in DIN VDE 0100-534 eine V-förmige Anschlusstechnik nach Bild 10.1.7.1 vorgeschlagen. Dabei werden keine separaten Leitungsabzweige zum Anschluss der Überspannungsschutzgeräte verwendet.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.