Direkt zum Inhalt

10.1.8 Bemessung der Anschlussquerschnitte und des Backup-Schutzes von SPDs

Entsprechend DIN VDE 0100-534 gilt es folgende Mindestanforderungen an die Anschlussquerschnitte für ein SPD einzuhalten:

Erdungsleiter:

  • 6 mm2 Kupfer (oder leitwertgleiche Ausführung) für SPDs Typ 2
  • 16 mm2 Kupfer (oder leitwertgleiche Ausführung) für SPDs Typ 1

Aktive Leiter:
Die Auslegung erfolgt nach DIN VDE 0100-430 entsprechend den Vorgaben am Einbauort des SPDs und der ausgewählten Vorsicherung des SPDs

  • Mindestquerschnitt für SPDs Typ 2 ist 2,5 mm2 Kupfer (oder leitwertgleiche Ausführung)
  • Mindestquerschnitt für SPDs Typ 1 ist 6 mm2 Kupfer (oder leitwertgleiche Ausführung)

Anschlussleitungen von Ableitern können durch Stoß-, Betriebs- und Kurzschlussströme beansprucht werden. Die einzelnen Belastungen sind von verschiedenen Punkten abhängig:

  • Art der Schutzbeschaltung: one-port (Bild 10.1.8.1) / two-port (Bild 10.1.8.2)
  • SPD-Typ: SPD Typ 1, SPD Typ 1 + Typ 2, SPD Typ 2., SPD Typ 3
  • Folgestromverhalten des SPDs: Folgestromlöschung / Folgestrombegrenzung.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.