Direkt zum Inhalt

10.1.2 Installationsort und Prüfklasse

SPDs, die im Bereich der festen Gebäudeinstallation eingesetzt werden, sind entsprechend den Anforderungen und Belastungen an den jeweiligen Installationsorten in die Typen 1, 2 und 3 unterteilt und werden nach DIN EN 61643-11 geprüft. 

Die höchsten Anforderungen hinsichtlich des Ableitvermögens richten sich an SPDs Typ 1. Diese werden im Rahmen des Blitzschutzzone-Konzeptes an der Schnittstelle der Blitzschutzzone 0A auf 1 und höher, gemäß Bild 10.1.2.1, eingesetzt. Sie müssen in der Lage sein, Blitzströme mehrfach und ohne Zerstörung zu führen. SPDs dieses Typs werden als Blitzstrom-Ableiter bezeichnet. Ihre Aufgabe besteht darin, das Eindringen zerstörender Blitzteilströme in die elektrische Anlage eines Gebäudes zu verhindern.
Der SPD-spezifische Prüfparameter der Prüfklasse I ist der Blitzstoßstrom Iimp, der als Stromscheitelwert eines Ableitstoßstromes mit einer festgelegten Ladung Q und einer festgelegten spezifischen Energie W/R in einer festgelegten Zeit definiert ist. 
Blitzstoßströme werden in der Regel mit der Wellenform 10/350 μs geprüft. Diese Prüfwellenform erfüllt die Anforderungen der Relation von Stromscheitelwert, Ladung, spezifischer Energie und zeitlicher Dauer des Blitzstoßstromes.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.