Direkt zum Inhalt

9.12 Prüfung und Wartung des LEMP-Schutzes

Das strategische Management von Überspannungsschutzmaßnahmen (SPM) ist keine einmalige Installationsaufgabe, sondern ein lebenszyklusbegleitender Prozess zur Sicherung hochempfindlicher Infrastrukturen. Die zunehmende Komplexität elektronischer Systeme innerhalb baulicher Anlagen erfordert ein strukturiertes SPM-System, um die dauerhafte elektromagnetische Verträglichkeit gegenüber dem elektromagnetischen Blitzimpuls (LEMP) zu gewährleisten. Durch thermische Wechselbelastung, atmosphärische Einflüsse und transiente Ereignisse können insbesondere Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs) einem schleichenden Funktionsverlust unterliegen. Deshalb ist eine rein reaktive Instandhaltung unzureichend. Ein proaktives Management ist daher das einzige Instrument, um die Betriebssicherheit dauerhaft gegen die energetischen Auswirkungen von Blitzeinschlägen zu garantieren und die Werterhaltung der Systemtechnik sicherzustellen. Dieser Übergang von der rein theoretischen Auslegung zur operativen Zuverlässigkeit muss durch einen lückenlos implementierten Managementplan gemäß DIN EN IEC 62305-4 gesteuert werden.
Dieser Plan dient als administratives und technisches Rückgrat und muss folgende Kernelemente enthalten:

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.