10.1.4 Art der Erdverbindung (TN, TT, IT) und höchste Dauerspannung
Die Art der Erdverbindung in elektrischen Anlagen – ob TN-, TT- oder IT-System – ist ein grundlegender Faktor für die Auslegung der Schutzkonzepte gegen elektrischen Schlag und den sicheren Betrieb von Überspannungsschutzgeräten (SPDs).
Einsatz in TN-Systemen
Im TN-System sind gemäß Tabelle 10.1.1.1 Überstrom-Schutzeinrichtungen und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen als Schutzmaßnahmen gegen indirektes Berühren zulässig. Im TN-C-System dürfen ausschließlich Überstrom-Schutzeinrichtungen verwendet werden. Tritt ein Körperschluss zwischen einem Außenleiter und dem PE- oder PEN-Leiter sowie den damit verbundenen Gehäusen elektrischer Betriebsmittel auf, muss eine automatische Abschaltung des fehlerhaften Stromkreises durch eine der genannten Schutzeinrichtungen erfolgen.
Zum Schutz gegen indirektes Berühren durch fehlerhafte Überspannungsschutzgeräte (SPDs) Typ 1 und Typ 2 sind gemäß Kapitel 10.1.1 Überstrom-Schutzeinrichtungen einzusetzen.
Die Kennwerte dieser Schutzeinrichtungen sind so zu wählen, dass im Fehlerfall die Abschaltung der Fehlerstelle innerhalb der vorgegebenen Zeit (0,4 s für Endstromkreise oder 5 s für Verteilungsstromkreise) automatisch erfolgt. Die Wirkungsweise der Überstrom-Schutzeinrichtungen im TN-C-System wird in Bild 10.1.4.1 dargestellt. Voraussetzung für die Abschaltung ist, dass die Impedanz ZS des Fehlerstromkreises der Bedingung
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.