3.3.3 Häufigkeiten von gefährlichen Ereignissen
Unterschieden werden folgende Häufigkeiten von gefährlichen Ereignissen, die relevant für eine bauliche Anlage sein können:
ND verursacht durch direkte Blitzeinschläge in die bauliche Anlage;
NM verursacht durch nahe Blitzeinschläge mit magnetischen Wirkungen;
NL verursacht durch direkte Blitzeinschläge in eingeführte Versorgungsleitungen;
NI verursacht durch Blitzeinschläge neben eingeführten Versorgungsleitungen.
Die detaillierte Berechnung ist in Anhang A der DIN EN IEC 62305-2 dargestellt.
Für die Berechnung der o.g. Häufigkeiten ist entweder die jährliche Erdblitz-Einschlagpunktdichte NSG oder die jährliche Erdblitzdichte NG erforderlich. Beide Parameter hängen zusammen:
[equation] (Gl. 3.3.3.1)
Gibt es keine anderen Daten, z.B. direkt vom Betreiber eines Blitzortungsdienstes (z.B. BLIDS in Deutschland oder EUCLID in Europa), kann bzw. soll k = 2 angenommen werden. Die Eignung eines Blitzortungsdienstes (engl. LLS = Lightning Location System) kann nach DIN EN 62858 geprüft werden.
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.