Direkt zum Inhalt

6.5.4.3 Auswahl der Erderwerkstoffe

In Tabelle 6.5.4.2.2  sind heute übliche Erderwerkstoffe und deren Mindestabmessungen zusammengestellt.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkter Stahl ist auch für die Einbettung in Beton geeignet. Fundamenterder, Erdungs- und Potentialausgleichsleitungen aus verzinktem Stahl in Beton dürfen mit Bewehrungseisen und Bewehrungsmatten verbunden werden.

Stahl mit Kupfermantel

Eine Verletzung des Kupfermantels bewirkt jedoch eine starke Korrosionsgefahr für den Stahlkern. Deshalb muss immer eine lückenlose geschlossene Kupferschicht vorhanden sein.

Blankes Kupfer

Blankes Kupfer ist aufgrund seiner Stellung in der elektrochemischen Spannungsreihe sehr beständig. Hinzu kommt, dass es beim Zusammenschluss mit Erdern oder anderen Anlagen

im Erdboden aus „unedleren“ Werkstoffen (z. B. Stahl) zusätzlich kathodisch geschützt wird, allerdings auf Kosten der „unedleren“ Metalle.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.