Direkt zum Inhalt

6.5.4.1 Korrosionsarten

Korrosion ist eine chemische Reaktion zwischen einem Metall und seiner Umgebung. Diese Reaktion verändert die Eigenschaften des Metalls und kann die Funktion des Metalls, der Umgebung oder des technischen Systems, zu dem das Metall gehört, erheblich beeinträchtigen.

Erdungsanlagen sind aufgrund ihres unmittelbaren Kontakts zum Erdboden und zu Feuchtigkeit verschiedenen elektrochemischen Angriffen ausgesetzt. Zu den häufigsten Korrosionsarten, die im Zusammenhang mit Erdungsanlagen beobachtet werden, gehören:

  • Elektrochemische Korrosion 
    Diese entsteht, wenn metallische Werkstoffe in Kontakt mit einem Elektrolyten (z. B. feuchtem Erdboden oder Grundwasser) stehen. Dabei wird das Metall durch Oxidation allmählich abgetragen, was eine generelle Alterung und Materialschwächung zur Folge hat.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.