Direkt zum Inhalt

6.5.2.2 Ermittlung des spezifischen Erdwiderstandes mit der WENNER-Methode

Die Wenner-Methode  ist eine weit verbreitete Technik zur Messung des spezifischen Erdwiderstandes. Bild 6.5.2.2.1 zeigt die Anordnung der Mess-Sonden bei dieser Messmethode. Die Messung wird von einem Mittelpunkt M (z.B. beabsichtigter Eintreibort für einen Tiefenerder) ausgeführt, der bei allen folgenden Messungen beibehalten wird. Auf einer im Gelände abgesteckten Strecke werden vier Mess-Sonden (Erdspieße mit 30 ... 50 cm Länge) mit dem Abstand a in den Boden eingebracht und mit dem Erdungsmessgerat verbunden. Die Einschlagtiefe der Mess-Sonden soll höchstens dabei 1/20 des Abstandes a betragen.

Aus dem gemessenen Widerstand R wird der spezifische Erdwiderstand des untersuchten Erdreiches ermittelt: 

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.