3.3.4.2 Schadenswahrscheinlichkeit bei nahen Blitzeinschlägen
Die Wahrscheinlichkeit PM, dass ein Blitzeinschlag neben einer baulichen Anlage den Ausfall innerer Systeme in der baulichen Anlage verursacht, hängt von den angewendeten Maßnahmen des Schutzes von elektrischen und elektronischen Einrichtungen (SPM) ab. Ein gitterartiges Blitzschutzsystem, Schirmung, Verlegegrundsätze für die Verkabelung, eine erhöhte Bemessungs-Stehstoßspannung, isolierende Trennschichten und koordinierte SPD-Systeme sind als Schutzmaßnahme geeignet, um PM zu reduzieren.
Die Wahrscheinlichkeit PM folgt aus:
[equation]
(Gl. 3.3.4.2.1)
PSPD ergibt sich wiederum aus den Tabellen 3.3.4.1.6 und 3.3.4.1.7, sofern ein koordiniertes SPD-System, das die Anforderungen nach DIN EN IEC 62305-4 erfüllt, vorliegt. Für inneren Systeme mit Geräten, die nicht dem in den einschlägigen Produktnormen angegebenen Widerstands- oder Spannungsfestigkeitsniveau entsprechen, sollte PM = 1 angenommen werden
Sie möchten weiterlesen?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.